??
CAD model selection
K1321.05003055
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1321 - Rubber buffers stainless steel, type B
Bill of material
K1321.05003055
FARBE
Colour
gray
D
diameter
50 mm
H
height
30 mm
G
thread
M10 mm
L
height
28 mm
T
depth
8 mm
BELASTUNG
Belastung
1635 N
FEDERSTK
Spring stiffness
545
GEW
Approx. weight
0.1419 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245331833
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions